(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・材質…本体・ホルダー:PE中身:ガラス、蛍光液、酸化液・付属品…ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • サイズ:
    Φ7.5×75mm
  • カラー:
    グリーン(発光)
  • 材質:
    本体・ホルダー:PE/中身:ガラス、蛍光液、酸化液
  • 付属品:
    ロープ固定用ホルダー
  • 発光時間:
    6時間

型番

EA983RM-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RM-110

1パック

6個入り

780( 858円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…本体・ホルダー:PE中身:ガラス、蛍光液、酸化液
・付属品…ロープ固定用ホルダー
・曲げるだけで光ります。
・完全防水で雨天でも使用可能
・発光カラー…グリーン
・発光時間…6時間
・サイズ(mm)…直径7.5×75

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)の型番EA983RM-110のページです。
型番EA983RM-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)

直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

      GREATTOOL スパイラル型蛍光灯・耐震型ハンドランプ用 クリップ

      GREATTOOL スパイラル型蛍光灯・耐震型ハンドランプ用 クリップ

        ハンドライト用クリップ マグクリップ

        ハンドライト用クリップ マグクリップ

          PRINCETON LEDライト パルサー2

          PRINCETON LEDライト パルサー2

            LEDワークライト DOP-WL-G

            LEDワークライト DOP-WL-G

              高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

              高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                  紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                  紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                    メーカー エスコ 三協リール ウィザ(旧:グレートツール) ハタヤリミテッド PRINCETON ELPA朝日電器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                    通常価格 780円 56,205円 966円 2,643円 718円 1,260円 37,187円 79,866円 90,871円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~  
                    商品タイプ 誘導灯 - - - - - - - -
                    サイズ Φ7.5×75mm - - - - - - - -
                    カラー グリーン(発光) - - - - - - - -
                    材質 本体・ホルダー:PE/中身:ガラス、蛍光液、酸化液 - - - - - - - -
                    付属品 ロープ固定用ホルダー - - - - - - - -

                    直径7.5×75mmスティックライト(グリーン)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました