(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ベスト(ショート丈)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ベスト(ショート丈)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,660円
税込価格
1,826円

・ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    PVC
  • 反射材:
    PVC
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    40
  • 胴回り(cm):
    100~120
  • 材質詳細:
    反射材:塩化ビニール
  • 反射テープ幅:
    50mm
  • 詳細1:
    マジックテープ止

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

オレンジ
-

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ベスト(ショート丈)

安全ベスト(ショート丈)

    安全ベスト ショート丈

    安全ベスト ショート丈

      安全ベスト・ショートサイズ

      安全ベスト・ショートサイズ

        ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

        ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

          ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

          ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

            セーフティーベルト(反射テープ付)

            セーフティーベルト(反射テープ付)

              安全ベスト(防炎加工)

              安全ベスト(防炎加工)

                カラーベスト

                カラーベスト

                  メーカー エスコ エスコ エスコ イチネンアクセス イチネンアクセス エスコ エスコ つくし工房
                  通常価格 1,660円 1,460円 1,539円 2,488円 2,019円 990円 3,190円 1,450円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                  商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - - - 安全ベスト 安全ベスト
                  本体材質 PVC - ナイロンメッシュ - - - - ナイロン
                  反射材 PVC PVC PVC - - - その他 -
                  LED有無 - - -
                  着丈(cm) 40 52 40 62 43 - 55 56

                  安全ベスト(ショート丈)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました