(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ベスト ショート丈

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983R-172
安全ベスト ショート丈 アンゼンベスト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,660円
税込単価
1,826円

・ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 反射材:
    PVC
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    52
  • 胴回り(cm):
    100~120
  • 反射材有無:
  • 反射テープ幅:
    50mm
  • 詳細1:
    マジックテープ止

型番

EA983R-172 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983R-172 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983R-172

イエロー
-

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト ショート丈の型番EA983R-172のページです。
型番EA983R-172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ベスト ショート丈

安全ベスト ショート丈

    安全ベスト(ショート丈)

    安全ベスト(ショート丈)

      安全ベスト(防炎加工)

      安全ベスト(防炎加工)

        反射ベスト(タスキ型)

        反射ベスト(タスキ型)

          安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

          安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

            M/L 安全ベスト

            M/L 安全ベスト

              反射ベスト(スタンダード型)

              反射ベスト(スタンダード型)

                安全ベスト 高輝度反射テープ付

                安全ベスト 高輝度反射テープ付

                  ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                  ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット エスコ ミドリ安全
                    通常価格 1,460円 1,660円 3,190円 6,000円 1,150円 1,500円 4,050円 2,419円 4,724円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                    商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                    反射材 PVC PVC その他 その他 その他 PVC - その他 -
                    LED有無 - -
                    着丈(cm) 52 40 55 約52 40~60 約59 - 56/62/68 66
                    胴回り(cm) 100~120 100~120 95~130 約94~104 最大120 最大125 - 90/102/136 -

                    安全ベスト ショート丈のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983R-171
                    EA983R-173
                    EA983R-174
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー

                    1,660円

                    ( 1,826円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他ゴールド

                    1,460円

                    ( 1,606円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    ホワイト-

                    1,460円

                    ( 1,606円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    オレンジ-

                    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました