(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,800円
税込単価
37,180円

【特長】・材質…超高分子ポリエチレン・屏風式のため、コーナーや円形での使用が可...

詳細情報を確認する

型番

EA983FV-160 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-160

1個

33,800( 37,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…超高分子ポリエチレン
・屏風式のため、コーナーや円形での使用が可能です。
・サイズ(mm)…2500×50×1200(H)
・折りたたみサイズ(mm)…500×255×1200(H)
・重量…11.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンスの型番EA983FV-160のページです。
型番EA983FV-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

      グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

      グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

        グリーンクロス KYブロック

        グリーンクロス KYブロック

          プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

          プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

            マンホール屏風 4面式

            マンホール屏風 4面式

              ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

              ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

                重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)

                重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)

                  640x57x800mm 単管バリケード(4個)

                  640x57x800mm 単管バリケード(4個)

                    工事幕3(3面式) バリケード

                    工事幕3(3面式) バリケード

                      1000×550×450mm視線誘導ブロック

                      1000×550×450mm視線誘導ブロック

                        グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット

                        グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット

                          メーカー エスコ ユニット グリーンクロス グリーンクロス 三甲 トーグ安全工業 ユニット つくし工房 エスコ アズワン エスコ グリーンクロス
                          通常価格 33,800円 52,528円 22,945円 70,497円 10,300円 24,381円 18,000円 99,389円 6,360円 30,620円 48,250円 447,271円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   4日目   8日目   4日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   当日出荷可能 8日目  
                          商品タイプ 工事用フェンス - 工事用フェンス 重石 工事用フェンス - - - バリケード - その他 -
                          グリーン グリーン - - - ブラック/イエロー - イエロー - - ホワイト/レッド -
                          間口×奥行×高さ(mm) 2500×50×1200 - - 1000×450×550 1000×1000×45 - - - 640×69×800 - 100×450×550 -
                          材質(本体) ポリエチレン(PE) - その他 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) -
                          重量 11.5kg - - - - - - - 約2kg(1枚当り) - 空時:18.7kg、満水時:140kg -

                          2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました