(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000×290×60mm連結ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000×290×60mm連結ブロック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,590円
税込単価
10,549円

【特長】・EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても...

詳細情報を確認する

型番

EA983FV-141 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-141

1個

9,590( 10,549円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000×290×60mm連結ブロックの型番EA983FV-141のページです。
型番EA983FV-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000×290×60mm連結ブロック

1000×290×60mm連結ブロック

    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

      1000×550×450mm視線誘導ブロック

      1000×550×450mm視線誘導ブロック

        バリケード看板 鉄製

        バリケード看板 鉄製

          フェンス用ベース 鉄製

          フェンス用ベース 鉄製

            930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

            930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

              2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

              2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

                32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

                32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

                  ディックフェンス

                  ディックフェンス

                    カラー単管バリケードU型

                    カラー単管バリケードU型

                      プラケード(1000×350×580)

                      プラケード(1000×350×580)

                        プラバー

                        プラバー

                          メーカー エスコ ユニット エスコ ユニット ユニット エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山
                          通常価格 9,590円 4,835円 48,250円 9,420円 6,247円 28,760円 33,800円 16,020円 12,805円 5,143円 5,696円 6,051円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 4日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目~   1日目   1日目~  

                          1000×290×60mm連結ブロックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました