(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000×550×450mm視線誘導ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000×550×450mm視線誘導ブロック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,250円
税込単価
53,075円

【特長】・重量…空時:18.7kg、満水時:140kg・材質…超高分子ポリエチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA983FV-140 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-140

1個

48,250( 53,075円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…空時:18.7kg、満水時:140kg
・材質…超高分子ポリエチレン
・視認性と衝撃吸収性に優れています。
・EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
・サイズ(mm)…1000×450×550(H)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000×550×450mm視線誘導ブロックの型番EA983FV-140のページです。
型番EA983FV-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000×550×450mm視線誘導ブロック

1000×550×450mm視線誘導ブロック

    1000×290×60mm連結ブロック

    1000×290×60mm連結ブロック

      交通安全バリケード

      交通安全バリケード

        グリーンクロス KYブロック

        グリーンクロス KYブロック

          バリケード看板用板

          バリケード看板用板

            プラバー

            プラバー

              2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

              2500×1200×50mm折り畳み仮設フェンス

                930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                  バリケード看板 鉄製

                  バリケード看板 鉄製

                    フェンス用ベース 鉄製

                    フェンス用ベース 鉄製

                      安全柵ANTB用おもり

                      安全柵ANTB用おもり

                        960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

                        960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

                          看板ウエイト

                          看板ウエイト

                            メーカー エスコ エスコ ユニット グリーンクロス ユニット トラスコ中山 エスコ エスコ ユニット ユニット ピカコーポレイション エスコ 三甲
                            通常価格 48,250円 9,590円 15,578円 70,497円 6,570円 6,051円 33,800円 28,760円 9,420円 6,247円 20,114円 9,960円 7,238円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ その他 - バリケード 重石 工事用フェンス バリケード 工事用フェンス - バリケード - - バリケード 重石
                            ホワイト/レッド - - - - - グリーン - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 100×450×550 - - 1000×450×550 - - 2500×50×1200 - - - - 使用時:2500×390(脚部分)×960/収納時:240×390(脚部分)×960 650×190×187
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - その他 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - その他 - - ポリエチレン(PE) その他
                            重量 空時:18.7kg、満水時:140kg - - - - - 11.5kg 6.2kg - - - 空時:2.54kg、満水時:8.0kg -

                            1000×550×450mm視線誘導ブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました