(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

830×385mm視線ガイドパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

830×385mm視線ガイドパネル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・重量…0.5kg・材質…耐候性樹脂・センター部のスライドにより、単管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    オレンジ
  • 重量:
    0.5kg
  • サイズ:
    830×385×2(t)mm
  • 材質:
    耐候性樹脂

型番

EA983FV-96 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-96

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…0.5kg
・材質…耐候性樹脂
・センター部のスライドにより、単管上下間の内寸が485/565mmまで対応できます。
・サイズ…830×385×2(t)mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

830×385mm視線ガイドパネルの型番EA983FV-96のページです。
型番EA983FV-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

830×385mm視線ガイドパネル

830×385mm視線ガイドパネル

    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

    誘導灯ホルダー 適合:~φ190

      合図灯 色 緑・赤/青

      合図灯 色 緑・赤/青

        エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

        エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

            誘導灯ホルダー 適合:~φ34

            誘導灯ホルダー 適合:~φ34

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

              エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

                [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

                [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                  LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

                    エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                    エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                      [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                      [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                        誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                          誘導棒 花子

                          誘導棒 花子

                            メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ エスコ ミズケイ ミズケイ
                            通常価格 1,800円 500円 2,254円 1,350円 1,960円 560円 1,450円 2,419円 2,490円 2,200円 4,020円 4,280円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 矢印 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            830×385mm視線ガイドパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました