(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径290mm/1.5kg コーンウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径290mm/1.5kg コーンウエイト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,310円
税込価格
1,441円

グリーン、イエロー、レッドの3色ございます。材質:ポリエチレン+ポリプロピレン

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

レッド

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーン、イエロー、レッドの3色ございます。
材質:ポリエチレン+ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径290mm/1.5kg コーンウエイト

内径290mm/1.5kg コーンウエイト

    自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

    自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

        コーンウェイト

        コーンウェイト

          φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

          φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

            グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

            グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

              コーンバーテープ

              コーンバーテープ

                コーンベッド CO-BE

                コーンベッド CO-BE

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                    コーン用標識

                    コーン用標識

                      コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                      コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                        カットコーン用エバーキャップ

                        カットコーン用エバーキャップ

                          RC-A 転倒防止おもし

                          RC-A 転倒防止おもし

                            メーカー エスコ 中発販売 中発販売 ミツギロン工業 エスコ グリーンクロス アズワン ミツギロン工業 トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 エスコ アズワン
                            通常価格 1,310円 5,995円 6,375円 1,131円 1,190円 1,274円 980円 745円 1,332円 1,740円 925円 175円 855円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション -
                            オプション品 コーンヘッド バリアリール バリアリール コーンヘッド アダプター その他 - コーンヘッド - コーンヘッド ステッカー その他 -
                            材質 ポリエチレン+ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - - - 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール - EVA -
                            内径 290mm - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 360×360×30 - - - - - - - - - - - -

                            内径290mm/1.5kg コーンウエイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました