(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド用標示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-501
スタンド用標示板 スタンドヨウヒョウジバン(タチイリキンシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

・標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。・チェーンスタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標示ケース
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 重量:
    530g
  • サイズ:
    280×70×380(H)mm
  • 詳細1:
    EA983FT-86、-87、-89用
  • 商品詳細種別:
    チェーンスタンド用標識
  • 材質詳細:
    本体:ポリエチレン、表示部:PETシール、ミラー:アクリル

型番

EA983FT-501 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-501

関係者以外立入禁止
-

1個

2,520( 2,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
・チェーンスタンドは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド用標示板の型番EA983FT-501のページです。
型番EA983FT-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド用標示板

スタンド用標示板

    コーン用標示板

    コーン用標示板

      300x94x426mm コーン看板

      300x94x426mm コーン看板

        路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

        路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

          #サインキュート2 (黄) 片面

          #サインキュート2 (黄) 片面

            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット
            通常価格 2,220円 3,276円 1,890円 3,780円 10,790円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
            商品タイプ 標示ケース 標示ケース 標示ケース - 表示スタンド
            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -
            重量 530g 560g 260g - -
            サイズ 280×70×380(H)mm 280×90×410(H)mm 300×94×426(H)mm - -
            詳細1 EA983FT-86、-87、-89用 ビス2個付 固定ビス付 - -

            スタンド用標示板のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983FT-502
            EA983FT-503
            EA983FT-504
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容 表示内容詳細

            2,220円

            ( 2,442円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他進入禁止

            2,220円

            ( 2,442円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            駐車禁止-

            2,220円

            ( 2,442円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他危険

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました