(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,240円
税込単価
5,764円

【特長】・重量…3kg・ベース径…直径300mm・材質…本体:ポリエチレンベー...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-89 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)ベース径材質仕様重量
EA983FT-89φ63×870φ300mm本体: ポリエチレン、ベース: ゴムチェーン取付フック付3kg

使用方法・使用事例

使用事例

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-89

1パック

2個入り

5,240( 5,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…3kg
・ベース径…直径300mm
・材質…本体:ポリエチレンベース:ゴム
・チェーン取付フック付
・キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
・サイズ(mm)…直径63×870

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)の型番EA983FT-89のページです。
型番EA983FT-89に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

    カラープラポール キャップロック付

    カラープラポール キャップロック付

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

          カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

          カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

            プラチェーンスタンド ボーダースタンド

            プラチェーンスタンド ボーダースタンド

              ユニット コーンチェーン

              ユニット コーンチェーン

                ニッサチェイン コーンチェーン

                ニッサチェイン コーンチェーン

                  パーテーション用ポール PARシリーズ

                  パーテーション用ポール PARシリーズ

                    コーン用プラスチックチェーン

                    コーン用プラスチックチェーン

                      2WAYガード フック

                      2WAYガード フック

                        カラープラポール

                        カラープラポール

                          チェーンスタンド 黄・黄/黒

                          チェーンスタンド 黄・黄/黒

                            メーカー エスコ カーボーイ カーボーイ アズワン カーボーイ 日本緑十字社 ユニット ニッサチェイン アズワン 日本緑十字社 ユニット カーボーイ ユニット
                            通常価格 5,240円 209円 2,314円 16,390円 2,191円 16,431円 2,416円 827円 18,080円 1,058円 1,371円 114円 8,386円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ1 プラチェーン - - その他 - プラチェーン - - - プラチェーン - プラチェーン プラチェーン
                            商品タイプ2 プラチェーンスタンド - - その他 - プラチェーンスタンド - - - - - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド
                            イエロー - - - - - - - - イエロー/ブラック - - -
                            重量 3kg - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ポリエチレン、ベース:ゴム - - - - - - - - - - - -

                            870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました