(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-40
段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43 ダンサプレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,600円
税込単価
9,460円

【特長】・10t車まで乗り入れ可能・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 付属品:
    あり
  • 材質詳細:
    再生ゴム
  • 耐荷重:
    10tまで
  • 商品詳細種別:
    段差プレート
  • 付属品詳細:
    連結ボルト

型番

EA983FK-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FK-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量(kg)
段差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-40

600×420×50
12
50

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10t車まで乗り入れ可能
・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43の型番EA983FK-40のページです。
型番EA983FK-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

    270x 段差プレート

    270x 段差プレート

      415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)

      415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)

        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

          段差プレートロードアップG

          段差プレートロードアップG

            ホタル鋲

            ホタル鋲

              大研 軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用

              大研 軽トラック用ゲートプロテクター 細トリイ用

                スムーザー

                スムーザー

                  安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)

                  安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)

                    段差スロープ グレー

                    段差スロープ グレー

                      トーグ タイヤストッパー普通車用

                      トーグ タイヤストッパー普通車用

                        浅野木工所 木製 車止め 大

                        浅野木工所 木製 車止め 大

                          枠養生材 ショックレスカバー

                          枠養生材 ショックレスカバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ Richell グリーンクロス 大研化成工業 岐阜プラスチック工業 カーボーイ ユニット トーグ安全工業 浅野木工所 日大工業
                            通常価格 6,000円 2,944円 18,090円 17,100円 2,323円 1,549円 4,211円 4,390円 135円 4,429円 2,000円 3,138円 19,101円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション - - コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション -
                            材質 その他 ポリプロピレン(PP) その他 その他 その他 その他 - - 塩化ビニール(PVC) - その他 その他 -
                            付属品 あり なし あり なし あり - - - - - - - -
                            材質詳細 再生ゴム - ダクタイル鋳鉄 本体:廃ゴムチップ、キャップ:EPDM - - - - - - - - -
                            耐荷重 10tまで 10t未満 30tまで - - - - - - - - - -

                            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 重量(kg) 段差(mm)

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            600×250×958100

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました