(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差プレート(再生ゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-25
段差プレート(再生ゴム) ダンサプレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】耐荷重が8tまで~16tまでで、付属のボルトで横連結可能な段差プレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 材質:
    その他
  • 付属品:
    あり
  • 材質詳細:
    再生ゴム
  • 商品詳細種別:
    段差プレート
  • 付属品詳細:
    ボルト

型番

EA983FK-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FK-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
耐荷重
重量(kg)
段差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-25

150×150×45
8tまで
0.57
45

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐荷重が8tまで~16tまでで、付属のボルトで横連結可能な段差プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差プレート(再生ゴム)の型番EA983FK-25のページです。
型番EA983FK-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差プレート(再生ゴム)

段差プレート(再生ゴム)

    スムーザーコーナー

    スムーザーコーナー

      セフティスロープ

      セフティスロープ

        丸型保護キャップ

        丸型保護キャップ

          パイププロテクター

          パイププロテクター

            5m 梱包クッションテープ

            5m 梱包クッションテープ

              安心スロープ

              安心スロープ

                IRIS エアリー敷き布団

                IRIS エアリー敷き布団

                  カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

                  カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

                    パイプ用保護クッション

                    パイプ用保護クッション

                      トラソフトプロテクター

                      トラソフトプロテクター

                        パイプクッション

                        パイプクッション

                          カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                          カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                            メーカー エスコ 岐阜プラスチック工業 ミスギ エスコ 日東エルマテリアル エスコ ミスギ アイリスオーヤマ カーボーイ トラスコ中山 アズワン つくし工房 カーボーイ
                            通常価格 1,320円 2,460円 1,500円 710円 865円 815円 1,096円 22,763円 1,750円 771円 118,219円 1,248円 14,566円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   2日目~   1日目   10日目   1日目~   18日目  
                            商品タイプ その他クッション - - - パイプタイプクッション - - - シートタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション パイプタイプクッション シートタイプクッション
                            取付方法 ビス止め - その他 - 貼付タイプ - その他 - 貼付タイプ 差し込みタイプ - 卷きタイプ -
                            材質 その他 - その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 エラストマー樹脂 - その他 発泡ポリエチレン - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン EVA
                            付属品 あり - あり なし なし - - - - - - なし なし
                            材質詳細 再生ゴム - - - - 基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 - - - - - - -

                            段差プレート(再生ゴム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-26
                            EA983FK-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 耐荷重 重量(kg) 段差(mm)

                            1,840円

                            ( 2,024円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            250×250×9512tまで2.695

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            320×320×14516tまで5.72145

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました