(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-24
段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24 ダンサプレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,150円
税込単価
7,865円

【特長】・付属のボルトで横連結が可能・製品は滑り止め加工されており、固定用に穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    ビス止め
  • 材質:
    その他
  • 付属品:
    あり
  • 材質詳細:
    再生ゴム
  • 商品詳細種別:
    段差プレート
  • 付属品詳細:
    ボルト

型番

EA983FK-24 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質耐荷重サイズ(mm)段差(mm)重量(kg)
EA983FK-21再生ゴム8tまで600×150×45453.1
EA983FK-2212tまで600×250×95958.7
EA983FK-2312tまで900×250×959512.5
EA983FK-2416tまで600×320×14514516.5
 
商品情報を表示

EA983FK-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
耐荷重
重量(kg)
段差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-24

600×320×145
16tまで
16.5
145

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のボルトで横連結が可能
・製品は滑り止め加工されており、固定用に穴は空いておりません。
・8tの荷重に耐えられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24の型番EA983FK-24のページです。
型番EA983FK-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

    マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

    マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

      スムーザー

      スムーザー

        600×150×40mm段差プレート

        600×150×40mm段差プレート

          ケーブルマット(軟質プラスチック)

          ケーブルマット(軟質プラスチック)

            軟質プラスチック(450×1000mm)

            軟質プラスチック(450×1000mm)

              安心クッションL字型90cm 極細

              安心クッションL字型90cm 極細

                段差スロープ グレー

                段差スロープ グレー

                  安心クッション L字型90cm 細

                  安心クッション L字型90cm 細

                    ガレージクッション

                    ガレージクッション

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                      ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                        エアリーハイブリッドマットレス

                        エアリーハイブリッドマットレス

                          光 戸当りクッションテープ M型グレー

                          光 戸当りクッションテープ M型グレー

                            メーカー エスコ アズワン 岐阜プラスチック工業 エスコ ユニット アズワン カーボーイ ユニット カーボーイ マイスト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,430円 27,469円 4,390円 3,630円 37,119円 32,396円 444円 4,429円 641円 1,140円 1,307円 28,831円 9,988円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション - その他クッション - シートタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション - - -
                            取付方法 ビス止め - - - - - 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - - -
                            材質 その他 - - ポリプロピレン(PP) - 軟質塩化ビニール - - - 発泡ポリエチレン - ポリエステル -
                            付属品 あり - - なし - - - - - なし - あり -
                            材質詳細 再生ゴム - - - - - - - - - - - -

                            段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-21
                            EA983FK-22
                            EA983FK-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 耐荷重 重量(kg) 段差(mm)

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            600×150×458tまで3.145

                            3,360円

                            ( 3,696円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            600×250×9512tまで8.795

                            5,250円

                            ( 5,775円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            900×250×9512tまで12.595

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました