(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270x 段差プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FK-7A
270x 段差プレート ダンサプレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,944円
税込単価
3,238円

・表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。・10t以上の車両の通行は避け...

詳細情報を確認する

型番

EA983FK-7A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FK-7A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FK-7A

600×270×100
2.7kg

1個

2,944( 3,238円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
・10t以上の車両の通行は避けて下さい。
・付属のボルトで横連結が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270x 段差プレートの型番EA983FK-7Aのページです。
型番EA983FK-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270x 段差プレート

270x 段差プレート

    600×150×40mm段差プレート

    600×150×40mm段差プレート

      スムーザー

      スムーザー

        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

        550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)

          段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

          段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

            段差スロープ グレー

            段差スロープ グレー

              段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

              段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43

                ハンプ

                ハンプ

                  ケーブルガード2

                  ケーブルガード2

                    ドックバンパー(450x)

                    ドックバンパー(450x)

                      ガレージクッション

                      ガレージクッション

                        ホタル鋲

                        ホタル鋲

                          安心クッション L字型90cm 細

                          安心クッション L字型90cm 細

                            メーカー エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ ユニット エスコ Richell アズワン エスコ マイスト グリーンクロス カーボーイ
                            通常価格 2,944円 3,630円 4,390円 17,100円 2,430円 4,429円 6,000円 8,124円 21,958円 2,540円 1,140円 1,549円 641円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   3日目~  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - その他 その他 - その他 その他 - その他 発泡ポリエチレン その他 -
                            付属品 なし なし - なし あり - あり なし - なし なし - -
                            耐荷重 10t未満 1.5t - - - - 10tまで - - - - - -
                            段差 100mm 40~60mm - - - - - - - - - - -

                            270x 段差プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FK-8A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) 重量

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            900×270×1002.8kg

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました