(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[回転式]バルブ札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[回転式]バルブ札

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

・円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能・南京錠で施錠する事により、バ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    Φ90×4mm
  • 詳細材質:
    本体:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)、金具:ステンレス
  • 入数:
    1枚入り
  • 取付穴径:
    上部4mm×3箇所

型番

EA983HB-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983HB-13

使用中・調整中・停止中

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能
・南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[回転式]バルブ札の型番EA983HB-13のページです。
型番EA983HB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[回転式]バルブ札

[回転式]バルブ札

    回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A

    回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A

      φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

      φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

        スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

        スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

          50x50mm 角型バルブ開閉札

          50x50mm 角型バルブ開閉札

            スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

            スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

              メーカー エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ
              通常価格 3,900円 3,900円 280円 1,096円 280円 1,350円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
              材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - アルミ - アルミ 塩化ビ二―ル(PVC)
              表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他
              取付仕様 その他 - その他 - その他 -
              サイズ Φ90×4mm - 50×50×1mm - - -

              [回転式]バルブ札のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました