(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コーナーガード(はさみこみ型)
  • 数量スライド割引

コーナーガード(はさみこみ型)【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
460円 ~ 860円
税込価格
506円 ~ 946円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・非粘着式のコーナーガードです
【用途】
・鋭利なエッジや危険箇所の保護材として使用できます

コーナーガード(はさみこみ型)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コーナーガード
    評価 3.0満足度:3.02019/08/28
    製作品のコーナーガイド。製品の保護・変形など保護してくれる便利で安価な」製品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーガード(はさみこみ型)

コーナーガード(はさみこみ型)

    5m 梱包クッションテープ

    5m 梱包クッションテープ

      コーナー用クッション

      コーナー用クッション

        44x44x スポンジプロテクター

        44x44x スポンジプロテクター

          9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)

          9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)

            安心クッションコーナー用 小

            安心クッションコーナー用 小

              900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

              900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

                2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

                2m・0.9m クッションガード(はさみこみ型)

                  50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                  50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                    コーナークッションスリム

                    コーナークッションスリム

                      900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                      900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                        メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ エスコ つくし工房 エスコ
                        通常価格 460円 815円 4,402円 900円 9,000円 158円 2,600円 800円 1,760円 1,848円 2,400円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ コーナタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                        取付方法 差し込みタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                        材質 NBR(発泡ゴム) その他 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) EVAシート/発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム)
                        - - 黄/黒 - - - - - - 黄/黒
                        付属品 なし - なし なし なし - なし なし なし なし あり

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。