(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75x75x900mm クッションガード(油面用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-341
75x75x900mm クッションガード(油面用) クッションガード(アブラメンヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,737円
税込単価
3,011円

【特長】粘着付で大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護するクッションガードで...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-341 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FE-341 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-341

1個

2,737( 3,011円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粘着付で大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護するクッションガードです。
【用途】
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75x75x900mm クッションガード(油面用)の型番EA983FE-341のページです。
型番EA983FE-341に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75x75x900mm クッションガード(油面用)

75x75x900mm クッションガード(油面用)

    安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

    安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

          900mm クッションガード(油面用/2個)

          900mm クッションガード(油面用/2個)

            5m 梱包クッションテープ

            5m 梱包クッションテープ

              クッションゴム(粘着付)

              クッションゴム(粘着付)

                トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

                トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

                  安心クッションコーナー用 小

                  安心クッションコーナー用 小

                    安心クッション(丸型)

                    安心クッション(丸型)

                      安心クッションコーナー用 細

                      安心クッションコーナー用 細

                        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                          カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 日東エルマテリアル カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 2,737円 232円 1,063円 1,008円 1,800円 815円 1,277円 6,033円 158円 1,302円 153円 1,097円 770円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                            材質 NBR(発泡ゴム) - - - NBR(発泡ゴム) その他 発泡ゴム(NBR) その他 NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) ポリプロピレン(PP)
                            縦×横×高さ (mm) 75×75×900 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 なし - - - なし - なし なし - なし - なし -

                            75x75x900mm クッションガード(油面用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FE-342
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,737円

                            ( 3,011円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました