(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x225mm 案内表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BJ-2
300x225mm 案内表示板 アンナイヒョウジバン(ゲンバジムショ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

300x225mm 案内表示板・粘着剤は付いていません。【サイズ(mm)】22...

詳細情報を確認する

型番

EA983BJ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BJ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BJ-2

現場事務所→
-

1個

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

300x225mm 案内表示板
・粘着剤は付いていません。
【サイズ(mm)】225×300×1
【取付穴】φ4.2mm×4ヶ所

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x225mm 案内表示板の型番EA983BJ-2のページです。
型番EA983BJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x225mm 案内表示板

300x225mm 案内表示板

    ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

    ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

      白無地板 エコユニボード

      白無地板 エコユニボード

        階数表示板

        階数表示板

          ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

          ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

              矢印表示板 60X120

              矢印表示板 60X120

                メーカー エスコ ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                通常価格 840円 599円 1,308円 770円 1,231円 1,425円 1,169円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   6日目   4日目   7日目   4日目~  
                商品タイプ 掲示板(標準タイプ) その他 フリー掲示板 - - - -
                材質(本体) エコユニボード 再生ポリプロピレン(エコユニボード) エコユニボード エコユニボード - - -
                取付仕様 穴4ヶ所 ビス止め、両面テープ止め - - - - -
                サイズ(mm) 225×300×1 - - - - - -
                取付穴 Φ4.2mm×4ヶ所 - - - - - -

                300x225mm 案内表示板のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983BJ-3
                EA983BJ-6
                EA983BJ-7
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 詳細2

                840円

                ( 924円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                現場事務所←-

                840円

                ( 924円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                お手洗→エコマーク取得商品

                840円

                ( 924円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                お手洗←エコマーク取得商品

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました