(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1030x760mm 安全掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BG-43
1030x760mm 安全掲示板 アンゼンケイジバン (ミドリイロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

・パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体):
    ターポリン
  • 表示内容:
    安全掲示板
  • 取付仕様:
    吊下げ
  • サイズ:
    1030×760mm
  • 付属品:
    吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
  • 材質:
    ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
  • 詳細1:
    A4用紙横×6枚タイプ
  • 商品詳細種別:
    安全掲示板

型番

EA983BG-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BG-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BG-43

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
・カラー…黄
・粘着剤は付いていません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1030x760mm 安全掲示板の型番EA983BG-43のページです。
型番EA983BG-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1030x760mm 安全掲示板

1030x760mm 安全掲示板

    785x 760mm 安全掲示板

    785x 760mm 安全掲示板

      フリー掲示板 13タイプ

      フリー掲示板 13タイプ

        tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

        tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

          工事管理用幕 (フリー掲示板)

          工事管理用幕 (フリー掲示板)

            枠組足場用ワンタッチ取付標識

            枠組足場用ワンタッチ取付標識

              リスクアセスメントKYボード

              リスクアセスメントKYボード

                ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                  危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

                  危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)

                    マグネット指名標識 ゴムマグネット

                    マグネット指名標識 ゴムマグネット

                      グリーンクロス 横断幕一人KY

                      グリーンクロス 横断幕一人KY

                        記録-200B 数字差込み式記録板

                        記録-200B 数字差込み式記録板

                          メーカー エスコ エスコ ユニット TARIFOLD 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス アズワン
                          通常価格 10,300円 9,200円 7,575円 3,521円 6,709円 900円 11,303円 1,715円 4,400円 675円 5,128円 48,380円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   8日目  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - フリー掲示板 - フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) - - -
                          材質(本体) ターポリン ターポリン ターポリン - - - スチール - - - - -
                          表示内容 安全掲示板 安全掲示板 - A4 安全掲示板 - リスクアセスメント/KY活動  - - - - -
                          取付仕様 吊下げ 吊下げ マグネット/吊下げひも付 マグネット - - - - - - - -
                          サイズ 1030×760mm 785×760mm - - - - - - - - - -

                          1030x760mm 安全掲示板のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983BG-41
                          EA983BG-42
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          カラー

                          10,300円

                          ( 11,330円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          一部当日出荷可能

                          10,300円

                          ( 11,330円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました