(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25x 補助ストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982BN-3
25x 補助ストラップ ホジョストラップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

エスコ,25x 補助ストラップ【ベルト幅】25mm【使用荷重】453kg

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • 使用荷重:
    453kg
  • 商品詳細種別:
    補助ストラップ

型番

EA982BN-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982BN-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BN-3

406mm

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ,25x 補助ストラップ
【ベルト幅】25mm
【使用荷重】453kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25x 補助ストラップの型番EA982BN-3のページです。
型番EA982BN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25x 補助ストラップ

25x 補助ストラップ

    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

      25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

      25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

        25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

        25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

          1219mm固定ストラップ(ウォールクリップ付)

          1219mm固定ストラップ(ウォールクリップ付)

            200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

              25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                  200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                  200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                    15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

                    15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

                      ベルト荷締機(自動巻取式)

                      ベルト荷締機(自動巻取式)

                        タイガード グリーン

                        タイガード グリーン

                          660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                          660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 510円 630円 835円 3,203円 2,180円 2,810円 1,039円 1,070円 1,399円 455円 2,610円 1,511円 4,270円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 カムバックル式 カムバックル式 カムバックル式 その他 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 その他 ラチェット式 - ラチェット式
                            ベルト幅 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm - - -
                            ベルト材質 ナイロン ポリエステル - ポリエステル ナイロン ナイロン、ポリエステル - - ポリエステル - ポリエステル - -
                            使用荷重 453kg 50kg 90kg 180kg 158kg 199kg 150kg 230kg 200kg - - - -
                            商品詳細種別 補助ストラップ - - - 固定ストラップ - - - - ベルト付フック - - -

                            25x 補助ストラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA982BN-1
                            EA982BN-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト長さ

                            510円

                            ( 561円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            254mm

                            570円

                            ( 627円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            330mm

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました