(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円

力をかけやすいバックルです。【特長】・ベルト荷締機(ラチェット式)・使用荷重:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト材質:
    ナイロン、ポリエステル
  • 使用荷重:
    748kg
  • 詳細1:
    ステンレススチールバックル

型番

EA982BB-73 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

750kg ベルト荷締機(ラチェット式) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BB-73

3m

1個

10,490( 11,539円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

力をかけやすいバックルです。
【特長】
・ベルト荷締機(ラチェット式)
・使用荷重:750kg
・幅:50mm
・ベルト長:3m/6m
・材質:ナイロン、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

750kg ベルト荷締機(ラチェット式)の型番EA982BB-73のページです。
型番EA982BB-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

      1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

        1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

        1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

          38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

              50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                  200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                  200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                    50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                        1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                          25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

                          25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,490円 2,810円 5,060円 7,100円 3,890円 10,672円 8,556円 6,270円 1,399円 5,990円 9,039円 7,990円 1,760円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式
                            ベルト幅 50mm 25mm 50mm 50mm 38mm 50mm 50mm 50mm 25mm 50mm 35mm 50mm 25mm
                            ベルト材質 ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル - - - 超強力ポリエステル繊維 - ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            使用荷重 748kg 199kg 1500kg 1500kg 660kg 500kg 1500kg 1500kg 200kg 1300kg 660kg 1650kg 150kg
                            詳細1 ステンレススチールバックル ステンレススチールバックル - - - ドロップストッパー付 - - 樹脂バックル - - - 亜鉛合金バックル

                            750kg ベルト荷締機(ラチェット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA982BB-76
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト長さ

                            12,200円

                            ( 13,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            6m

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました