(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,810円 ~ 3,690円
税込価格
3,091円 ~ 4,059円

力をかけやすいバックルです。【特長】・ベルト荷締機(ラチェット式)・使用荷重:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ナイロン、ポリエステル
  • 使用荷重:
    199kg
  • 詳細1:
    ステンレススチールバックル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

200kg ベルト荷締機(ラチェット式) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3m

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

6m

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

力をかけやすいバックルです。
【特長】
・ベルト荷締機(ラチェット式)
・使用荷重:200kg
・幅:25mm
・ベルト長:3m/6m
・材質:ナイロン、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

      200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

        25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

        25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

            25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

              ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

              ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

                25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

                  ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

                    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                      25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                          25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,810円 10,490円 1,399円 1,760円 4,482円 1,070円 3,761円 1,830円 5,010円 2,500円 4,860円 9,039円 2,101円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            ベルト幅 25mm 50mm 25mm 25mm 25mm 25mm - 25mm - 25mm 25mm 35mm 25mm
                            ベルト材質 ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ポリエステル ポリエステル 超強力ポリエステル繊維 - ポリエステル ナイロン ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル
                            使用荷重 199kg 748kg 200kg 150kg 200kg 230kg - 200kg - 160kg 330kg 660kg 330kg
                            詳細1 ステンレススチールバックル ステンレススチールバックル 樹脂バックル 亜鉛合金バックル - - スチールバックル - スチールバックル - - - -

                            200kg ベルト荷締機(ラチェット式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷物固定用
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/27
                            値段・使い勝手が良く荷物固定用に使用しましたが
                            緩むことなく使用出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました