(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解き可能。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムバックル式
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 使用荷重:
    150kg
  • 詳細1:
    亜鉛合金バックル

型番

EA982AD-43 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト材質:ポリエステル
  • 亜鉛合金バックル
  • ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。

規格表

型番使用荷重ベルト長ベルト幅
EA982AD-43150kg3m25mm
EA982AD-44150kg4m25mm
EA982AD-45150kg5m25mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982AD-43

3m

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解き可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)の型番EA982AD-43のページです。
型番EA982AD-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

        ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

          200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

          200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

            ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

            ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

              160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

              160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                  200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                    199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                      35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,760円 2,810円 10,490円 3,761円 1,399円 5,010円 2,500円 8,556円 4,482円 5,350円 9,039円 4,860円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          種類 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                          ベルト幅 25mm 25mm 50mm - 25mm - 25mm 50mm 25mm 25mm 35mm 25mm
                          ベルト材質 ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - 超強力ポリエステル繊維 - ポリエステル -
                          使用荷重 150kg 199kg 748kg - 200kg - 160kg 1500kg 200kg 199kg 660kg 330kg
                          詳細1 亜鉛合金バックル ステンレススチールバックル ステンレススチールバックル スチールバックル 樹脂バックル スチールバックル - - - - - -

                          25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA982AD-44
                          EA982AD-45
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ベルト長さ

                          2,030円

                          ( 2,233円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          4m

                          2,290円

                          ( 2,519円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          5m

                          荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました