(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982AC-3
ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ ベルトニシメキ(ラチェットシキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

【特長】・ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル

型番

EA982AC-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982AC-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
ベルト幅
使用荷重
ベルト厚み
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982AC-3

固定側:1m、調整側:3m
25mm
250kg
1.4mm

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです
・荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております
・また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます
・近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズの型番EA982AC-3のページです。
型番EA982AC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

    ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

    ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

      750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 5,010円 3,761円 10,490円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
        ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ナイロン、ポリエステル
        詳細1 スチールバックル スチールバックル ステンレススチールバックル

        ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA982AC-15
        EA982AC-25
        EA982AC-27
        EA982AC-35
        EA982AC-37
        EA982AC-40
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ベルト長さ ベルト幅 使用荷重 ベルト厚み

        10,100円

        ( 11,110円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:5m35mm500kg2.0mm

        11,421円

        ( 12,563円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:5m50mm750kg2.0mm

        12,814円

        ( 14,095円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:7m50mm750kg2.0mm

        16,714円

        ( 18,385円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:5m50mm1250kg3.2mm

        18,300円

        ( 20,130円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:7m50mm1250kg3.2mm

        19,333円

        ( 21,266円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        固定側:1m、調整側:10m50mm1250kg3.2mm

        荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました