(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,761円 ~ 40,653円
税込価格
4,137円 ~ 44,718円

エスコ 荷締めベルト ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト材質:ポリエステル
  • スチールバックル

規格表

型番使用荷重ベルト長ベルト幅
固定側調整側
EA982AB-3250kg1m3m25mm
EA982AB-5250kg1m5m25mm
EA982AB-13500kg1m3m35mm
EA982AB-15500kg1m5m35mm
EA982AB-25750kg1m5m50mm
EA982AB-27750kg1m7m50mm
EA982AB-351,250kg1m5m50mm
EA982AB-371,250kg1m7m50mm
EA982AB-401,250kg1m10m50mm
EA982AB-552,500kg1m5m75mm
EA982AB-572,500kg1m7m75mm
EA982AB-602,500kg1m10m75mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ
ベルト幅
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定側:1m、調整側:3m
25mm
250kg

1個

3,761( 4,137円 )

1日目

一部当日出荷可能

固定側:1m、調整側:5m
25mm
250kg

1個

4,263( 4,689円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 荷締めベルト ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm

    ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

    ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ

      200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

            25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

              50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

              50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                    660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 3,761円 5,010円 2,810円 10,672円 9,039円 1,760円 8,556円 4,482円 10,490円 4,270円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                      ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ナイロン、ポリエステル 超強力ポリエステル繊維 ポリエステル ポリエステル - 超強力ポリエステル繊維 ナイロン、ポリエステル -
                      詳細1 スチールバックル スチールバックル ステンレススチールバックル ドロップストッパー付 - 亜鉛合金バックル - - ステンレススチールバックル -

                      ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました