(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型フレコンバッグ[底十字]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型フレコンバッグ[底十字]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,890円
税込単価
7,579円

【商品仕様】・注入口全開タイプ・排出口無し・UV剤入りで耐候性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 外径(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    1100
  • 容量(L):
    1045
  • 耐荷重(t):
    2
  • 注入口:
    全開
  • 商品詳細:
    丸型フレコンバッグ
  • 対候性(年):
    3
  • 排出口:
    無し
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

EA981WM-26B 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質容量(L)サイズ(mm)耐荷重(kg)内袋
EA981WM-26Bポリプロピレン1,045φ1,100×1,100(H)2,000

寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-26B

1個

6,890( 7,579円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・注入口全開タイプ
・排出口無し
・UV剤入りで耐候性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型フレコンバッグ[底十字]の型番EA981WM-26Bのページです。
型番EA981WM-26Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型フレコンバッグ[底十字]

丸型フレコンバッグ[底十字]

    1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

    1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

      1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

      1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

        1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

        1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

          ワイヤモッコ

          ワイヤモッコ

            0.8t角型フレコンバッグ

            0.8t角型フレコンバッグ

              バロンモッコ

              バロンモッコ

                大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

                大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

                  大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                  大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                    ワイヤモッコ 用シート 2M角

                    ワイヤモッコ 用シート 2M角

                      KSモッコ(ポリエステルシート付)

                      KSモッコ(ポリエステルシート付)

                        シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

                        シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

                          防水型トラッシュシート

                          防水型トラッシュシート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック エスコ 丸善織物
                            通常価格 6,890円 3,742円 5,470円 4,330円 45,173円 2,620円 11,230円 15,514円 10,429円 15,862円 88,288円 20,790円 25,910円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   5日目   7日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - - - - - - - - -
                            外径(mm) 1100 1100 1000 900 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1100 2630 1100 800 - - - - - - - - -
                            容量(L) 1045 1000 1000 500 - - - - - - - - -
                            耐荷重(t) 2 1 1 1 - - - - - - - - -

                            丸型フレコンバッグ[底十字]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました