(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WL-35
30mm ワイヤースリング ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,994円
税込単価
40,693円

【特長】とげが全くありません。荷物の下からの引抜きも容易です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    炭素鋼
  • 破断荷重:
    42.0t
  • ロープ径:
    30mm

型番

EA981WL-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WL-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(m)
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WL-35

ロープスリング
4
ワイヤースリング
24.9kg

1個

36,994( 40,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
とげが全くありません。
荷物の下からの引抜きも容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm ワイヤースリングの型番EA981WL-35のページです。
型番EA981WL-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30mm ワイヤースリング

30mm ワイヤースリング

    26mm ワイヤースリング

    26mm ワイヤースリング

      28mm ワイヤースリング

      28mm ワイヤースリング

        32mm ワイヤースリング

        32mm ワイヤースリング

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 34,600円 25,808円 31,125円 38,946円
          通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
          材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼
          破断荷重 42.0t 34.0t 39.4t 51.5t
          ロープ径 30mm 26mm 28mm 32mm

          30mm ワイヤースリングのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA981WL-33
          EA981WL-34
          EA981WL-36
          EA981WL-37
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 全長
          (m)
          商品詳細種別 重量

          34,600円

          ( 38,060円 )
          1個 あり

          1日目

          ロープスリング2.5ワイヤースリング20.4kg

          35,700円

          ( 39,270円 )
          1個 あり

          1日目

          ロープスリング3ワイヤースリング21.9kg

          40,100円

          ( 44,110円 )
          1個 あり

          1日目

          ロープスリング5ワイヤースリング27.9kg

          35,221円

          ( 38,743円 )
          1個 あり

          1日目

          ロープスリング6ワイヤースリング30.9kg

          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました