(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

28mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WL-24
28mm ワイヤースリング ワイヤースリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,125円
税込単価
34,238円

【仕様】・トゲがなく荷物の下から引抜きが容易です。・材質:炭素鋼・破断荷重:3...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    炭素鋼
  • 破断荷重:
    39.4t
  • ロープ径:
    28mm

型番

EA981WL-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WL-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(m)
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WL-24

ロープスリング
2.5
ワイヤースリング
11.7kg

1個

31,125( 34,238円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トゲがなく荷物の下から引抜きが容易です。
・材質:炭素鋼
・破断荷重:39.4t

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

28mm ワイヤースリングの型番EA981WL-24のページです。
型番EA981WL-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

28mm ワイヤースリング

28mm ワイヤースリング

    26mm ワイヤースリング

    26mm ワイヤースリング

      30mm ワイヤースリング

      30mm ワイヤースリング

        9mm ワイヤースリング

        9mm ワイヤースリング

          32mm ワイヤースリング

          32mm ワイヤースリング

            セーフティカラースリング PAT.

            セーフティカラースリング PAT.

              Wスリング スリング径:6mm

              Wスリング スリング径:6mm

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック 日興製綱
                通常価格 31,125円 25,808円 34,600円 1,507円 38,946円 4,392円 1,124円
                通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目~  
                材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - -
                破断荷重 39.4t 34.0t 42.0t 4.07t 51.5t - -
                ロープ径 28mm 26mm 30mm 9mm 32mm - -

                28mm ワイヤースリングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA981WL-25
                EA981WL-26
                EA981WL-27
                EA981WL-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 全長
                (m)
                商品詳細種別 重量

                32,149円

                ( 35,364円 )
                1個 あり

                5日目

                ロープスリング3ワイヤースリング13kg

                34,249円

                ( 37,674円 )
                1個 あり

                5日目

                ロープスリング4ワイヤースリング15.6kg

                36,455円

                ( 40,101円 )
                1個 あり

                5日目

                ロープスリング5ワイヤースリング18.2kg

                38,574円

                ( 42,431円 )
                1個 あり

                5日目

                ロープスリング6ワイヤースリング20.8kg

                ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました