(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

26mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WL-20
26mm ワイヤースリング ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,057円
税込単価
44,063円

【仕様】・トゲが全くありません。・荷物の下から引抜きが容易です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    炭素鋼
  • 破断荷重:
    34.0t
  • ロープ径:
    26mm

型番

EA981WL-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WL-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(m)
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WL-20

ロープスリング
10
ワイヤースリング
34kg

1個

40,057( 44,063円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トゲが全くありません。
・荷物の下から引抜きが容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26mm ワイヤースリングの型番EA981WL-20のページです。
型番EA981WL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

26mm ワイヤースリング

26mm ワイヤースリング

    28mm ワイヤースリング

    28mm ワイヤースリング

      30mm ワイヤースリング

      30mm ワイヤースリング

        14mm ワイヤースリング

        14mm ワイヤースリング

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 25,808円 31,125円 34,600円 2,427円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
          材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
          破断荷重 34.0t 39.4t 42.0t 9.85t
          ロープ径 26mm 28mm 30mm 14mm

          26mm ワイヤースリングのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA981WL-13
          EA981WL-14
          EA981WL-15
          EA981WL-16
          EA981WL-17
          EA981WL-18
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 全長
          (m)
          商品詳細種別 重量

          25,808円

          ( 28,389円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング2ワイヤースリング13kg

          26,716円

          ( 29,388円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング2.5ワイヤースリング14.12kg

          27,619円

          ( 30,381円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング3ワイヤースリング15.24kg

          29,496円

          ( 32,446円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング4ワイヤースリング17.48kg

          31,442円

          ( 34,586円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング5ワイヤースリング19.72kg

          33,306円

          ( 36,637円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          ロープスリング6ワイヤースリング21.96kg

          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました