(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

32mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WL-47
32mm ワイヤースリング ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,760円
税込単価
49,236円

【特長】とげが全くありません。荷物の下からの引抜きも容易です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    炭素鋼
  • 破断荷重:
    51.5t
  • ロープ径:
    32mm

型番

EA981WL-47 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WL-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(m)
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WL-47

ロープスリング
5
ワイヤースリング
24.4kg

1個

44,760( 49,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
とげが全くありません。
荷物の下からの引抜きも容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32mm ワイヤースリングの型番EA981WL-47のページです。
型番EA981WL-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

32mm ワイヤースリング

32mm ワイヤースリング

    28mm ワイヤースリング

    28mm ワイヤースリング

      9mm ワイヤースリング

      9mm ワイヤースリング

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 38,946円 31,125円 1,507円
        通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能
        材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼
        破断荷重 51.5t 39.4t 4.07t
        ロープ径 32mm 28mm 9mm

        32mm ワイヤースリングのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA981WL-44
        EA981WL-45
        EA981WL-46
        EA981WL-48
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 全長
        (m)
        商品詳細種別 重量

        38,946円

        ( 42,841円 )
        1個 あり

        1日目

        ロープスリング2.5ワイヤースリング15.9kg

        40,106円

        ( 44,117円 )
        1個 あり

        1日目

        ロープスリング3ワイヤースリング17.6kg

        42,440円

        ( 46,684円 )
        1個 あり

        1日目

        ロープスリング4ワイヤースリング21kg

        47,080円

        ( 51,788円 )
        1個 あり

        1日目

        ロープスリング6ワイヤースリング27.8kg

        ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました