(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラインド ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA970KG-2
ブラインド ホワイト ブラインド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,550円
税込単価
10,505円

左右の操作・ワンタッチで変換できる機能を備えており、窓ガラスに併設することで外...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 材質:
    スラット:アルミ/ブラケット:スチール
  • 詳細:
    取付金具、ねじ付
  • カラー:
    ホワイト

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 【材質】スラット:アルミ、ブラケット:スチール

規格表

型番幅(m)厚み(mm)長さ(m)
EA970KG-10.60.141.38
EA970KG-20.880.141.38
EA970KG-31.80.141.38
 
商品情報を表示

EA970KG-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970KG-2

1380×140×880mm(長さ×厚さ×幅)

1個

9,550( 10,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

左右の操作・ワンタッチで変換できる機能を備えており、窓ガラスに併設することで外部からの光や視線を遮ることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインド ホワイトの型番EA970KG-2のページです。
型番EA970KG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラインド ホワイト

ブラインド ホワイト

    マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)

    マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)

      アダプタプレート(A49/B05/B06)

      アダプタプレート(A49/B05/B06)

        粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)

        粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)

          アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)

          アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)

            アタッチメント付タイミングベルト

            アタッチメント付タイミングベルト

              ON・OFFスイッチ単体

              ON・OFFスイッチ単体

                デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)

                デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)

                  【新商品】ヘリカルギア モジュール2.0 軸穴指定タイプ

                  【新商品】ヘリカルギア モジュール2.0 軸穴指定タイプ

                    【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ

                    【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ

                      Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

                      Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

                        【新商品】ヘリカルギア モジュール1.5 軸穴指定タイプ

                        【新商品】ヘリカルギア モジュール1.5 軸穴指定タイプ

                          【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング

                          【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング

                            メーカー エスコ 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ 駿河精機 ミスミ ミスミ 駿河精機 ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,680円 5,500円 1,890円 41,800円 22,790円 - 2,772円 18,400円 - - 2,700円 - 26,250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 カーテン - - - - - - - - - - - -
                            材質 スラット:アルミ/ブラケット:スチール - - - - - - - - - - - -
                            詳細 取付金具、ねじ付 - - - - - - - - - - - -
                            カラー ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            ブラインド ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA970KG-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            8,680円

                            ( 9,548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1380×140×600mm(長さ×厚さ×幅)

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました