(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
49,750円
税込単価
54,725円

【特長】・材質…座部:ポリエチレンフレーム:アルミ(粉体塗装)・座部に人工ラタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 重量:
    7.7kg
  • サイズ:
    1500(W)×400(D)×420(H)mm
  • 材質:
    座部:ポリエチレン、フレーム:アルミ(粉体塗装)
  • 型番:
    YB-113L-PE
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

型番

EA956XE-96 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XE-96

1個

49,750( 54,725円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…座部:ポリエチレンフレーム:アルミ(粉体塗装)
・座部に人工ラタンを採用したソフトな座り心地のベンチです。
・サイズW×D×H(mm)…1500×400×420
・重量(kg)…7.7

EA956XE-96で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)の型番EA956XE-96のページです。
型番EA956XE-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

    ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

    ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

      ベンチ(背付)

      ベンチ(背付)

        ミズノ コンパクトベンチ

        ミズノ コンパクトベンチ

          1258x400x365mmベンチ(背無/青)

          1258x400x365mmベンチ(背無/青)

            テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

            テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

              メーカー エスコ ナイキ エスコ ミズノ エスコ テラモト
              通常価格 49,750円 48,814円 31,625円 23,148円 21,930円 40,619円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
              商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ
              種類 背なし 背付 背付 - 背なし 背付
              重量 7.7kg - - - 約9.2kg -
              サイズ 1500(W)×400(D)×420(H)mm - - - - -
              材質 座部:ポリエチレン、フレーム:アルミ(粉体塗装) - 座面:再生PVC95%、アクリル樹脂5%/脚:スチールパイプ(メラミン焼付) - 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプ(粉体塗装) -

              1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました