(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
68,540円 57,114円
税込単価
75,394円 62,825円

【特長】・材質…スチール・キャスター径…直径75mm・キャスター…自在キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    510
  • 奥行 (mm):
    410
  • 高さ (mm):
    505~775
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)
  • 材質:
    スチール
  • 付属品:
    ボルト(4本)、ねじ(1本)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル
  • テーブル傾き調節:
    【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能/【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます
  • 【高さ固定時】:
    好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます
  • 【高さ調節時】:
    支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能
  • キャスター径:
    Φ75
  • 重量(kg):
    16

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956CF-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ) 取扱説明書1510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ) 取扱説明書2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956CF-2

1個

68,540円

57,114

( 62,825円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・キャスター径…直径75mm
・キャスター…自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
・高さは25mmピッチで調整可能です。
・天板角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。
・サイズ(W×D×H)(mm)…510×410×505/775(H)
・重量(kg)…16
・耐荷重(kg)…150

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EA956CF-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)の型番EA956CF-2のページです。
型番EA956CF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

    605×405×720-995mmワークテーブル

    605×405×720-995mmワークテーブル

      中量作業台(1段引出し付)

      中量作業台(1段引出し付)

        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

          OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

          OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

            OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

            OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

              ワークテーブル用架台

              ワークテーブル用架台

                ワークテーブル(キャスター付)

                ワークテーブル(キャスター付)

                  メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 大阪製罐 エスコ エスコ
                  通常価格 68,540円 57,570円 41,406円 54,177円 103,345円 70,433円 15,760円 28,920円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                  間口 (mm) 510 605 - - 1800 1800 - -
                  奥行 (mm) 410 405 - - 750 750 300 600
                  高さ (mm) 505~775 720~995 740 740 750 750 360 825
                  均等荷重(kg) 150 150 800 2000 800 800 10 150

                  510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました