【特長】・サイズ…684/1295(W)×469(D)×920(H)mm・引出...
【特長】
・サイズ…684/1295(W)×469(D)×920(H)mm
・引出し…天面部:670(W)×385(D)×70(H)mm1・2段目:569(W)×398(D)×70(H)mm3段目:569(W)×398(D)×153(H)mm
・材質…本体:スチール
・キャスターサイズ…直径127mm
・天板にはキズ防止用のマット付、ワゴン側面にはドライバー類を差し込むホルダーも付いています。
・付属品…鍵×4、天面内部用マット×1、引出し用マット×3、ハンドル(ねじ含む)×2、自在キャスター(ねじ含む)×2、ストッパー付キャスター(ねじ含む)×2、仕切溝板(縦)×7、仕切板:75mm×6、118mm×4、115mm×2
・重量…41kg
・耐荷重…250kgf
この商品に近い類似品がありませんでした。
684-1295×469×920mmツールワゴンの型番EA956CB-13のページです。
型番EA956CB-13に関する仕様情報を記載しております。