(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

676×459×995mm/7段ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

676×459×995mm/7段ツールワゴン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
93,840円
税込単価
103,224円

【特長】・引出し…1/5段目:569(W)×398(D)×74(H)mm6・7...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    676
  • 奥行(mm):
    459
  • 高さ(mm):
    995
  • 重量:
    63.5kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:ゴム
  • 耐荷重:
    700kgf(移動時:550kgf)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスターサイズ:
    Φ127
  • 付属品:
    鍵×2、引出し用マット×7、トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2
  • 引出し:
    1~5段目:569(W)×398(D)×74(H)mm、6・7段目:569(W)×398(D)×153(H)mm
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    WS207R

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956CB-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956CB-12

1個

93,840( 103,224円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し…1/5段目:569(W)×398(D)×74(H)mm6・7段目:569(W)×398(D)×153(H)mm
・材質…本体:スチール、キャスター:ゴム
・引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
・車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
・キャスターサイズ…直径127mm
・付属品…鍵×2、引出し用マット×7、トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2
・サイズ…676(W)×459(D)×995(H)mm
・重量…63.5kg
・耐荷重…700kgf(移動時:550kgf)

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

676×459×995mm/7段ツールワゴンの型番EA956CB-12のページです。
型番EA956CB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

676×459×995mm/7段ツールワゴン

676×459×995mm/7段ツールワゴン

    715×410×1011mmツールワゴン

    715×410×1011mmツールワゴン

      715×410×880mmツールワゴン

      715×410×880mmツールワゴン

        750×460×980mmツールワゴン(樹脂製)

        750×460×980mmツールワゴン(樹脂製)

          720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

          720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

            ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

            ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

              750×460×925mmツールワゴン(樹脂製)

              750×460×925mmツールワゴン(樹脂製)

                トクヤマ パソコンカート

                トクヤマ パソコンカート

                  870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

                  870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

                    714×441×900mm ツールワゴン

                    714×441×900mm ツールワゴン

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 米澤器械工業 エスコ トクヤマ エスコ エスコ
                      通常価格 93,840円 44,457円 39,368円 20,300円 40,900円 64,896円 16,800円 80,000円 36,160円 43,660円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      間口(mm) 676 715 715 750 720 - 750 - 870 714
                      奥行(mm) 459 410 410 460 410 - 460 - 440 441
                      高さ(mm) 995 1011 880 980 853 810 925 - 825 900
                      重量 63.5kg 29kg 24kg - 27kg - - - - 27kg
                      材質 本体:スチール、キャスター:ゴム 本体:スチール、キャスター:樹脂 本体:スチール、キャスター:樹脂 トレー:樹脂、柱:アルミ 本体:スチール、キャスター:ゴム - トレー:樹脂、柱:アルミ - プラスチック 本体:スチール、キャスター:硬質ゴム

                      676×459×995mm/7段ツールワゴンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました