(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

660×406×489mmツールキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

660×406×489mmツールキャビネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
42,114円
税込単価
46,325円

【特長】・引出し…569(W)×371(D)×82(H)mm・引出しはボールベ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    660
  • 奥行(mm):
    406
  • 高さ(mm):
    489
  • 重量:
    33.2kg
  • 付属品:
    鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1
  • 引出し:
    569(W)×371(D)×82(H)mm
  • メーカー:
    TONE
  • 型番:
    WS114R

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956A-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956A-42

1個

42,114( 46,325円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し…569(W)×371(D)×82(H)mm
・引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
・上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付
・付属品…鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1
・サイズ…660(W)×406(D)×489(H)mm
・重量…33.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

660×406×489mmツールキャビネットの型番EA956A-42のページです。
型番EA956A-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

660×406×489mmツールキャビネット

660×406×489mmツールキャビネット

    851×486×490mmツールキャビネット

    851×486×490mmツールキャビネット

      マスターボックス B-900

      マスターボックス B-900

        580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

        580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

          キャビネット 2~4段 455×620×H

          キャビネット 2~4段 455×620×H

            580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

            580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

              OS スタンダード中量キャビネット

              OS スタンダード中量キャビネット

                エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

                エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

                  キャビネットSKV10用キャスターベース

                  キャビネットSKV10用キャスターベース

                    デバイダー VEWR型キャビネット用 DBR2

                    デバイダー VEWR型キャビネット用 DBR2

                      425×509×645mm/2段 キャビネット(キャスター付)

                      425×509×645mm/2段 キャビネット(キャスター付)

                        キャビネット 2~4段 387×620×H

                        キャビネット 2~4段 387×620×H

                          570×328mmツールキャビネット用台車

                          570×328mmツールキャビネット用台車

                            メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ 大阪製罐 エスコ サカエ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 42,114円 76,115円 7,424円 257,250円 39,894円 191,625円 108,997円 35,627円 20,200円 334円 15,157円 35,586円 60,171円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 660 851 - 580 455 580 - 387 - - 425 387 -
                            奥行(mm) 406 486 - 600 620 620 - 620 - - 509 620 -
                            高さ(mm) 489 490 - 1200 - 1300 - - 186 - 645 - -
                            重量 33.2kg 55.5kg - 140kg - 115kg - - - - 7.8kg - 7kg
                            付属品 鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1 鍵×2、引出し用マット×6 - - - - - - - - - - -

                            660×406×489mmツールキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました