(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

700×500×850mm収納庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

700×500×850mm収納庫

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,472円
税込単価
15,919円

【特長】・材質…ポリプロピレン・鍵用金具付・両開き扉の為、幅がある物でも楽に収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    850
  • 耐荷重(Kg)/段:
    60
  • 重量:
    10kg
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸(W×D×H):
    670×370×745mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • メーカー型番:
    HL850EK
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA955CA-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955CA-25

1個

14,472( 15,919円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・鍵用金具付
・両開き扉の為、幅がある物でも楽に収納することが出来ます。
・サイズ(W×D×H)mm…外寸:750×500×850内寸:670×370×745
・重量(kg)…10
・耐荷重(kg/m2)…60

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

700×500×850mm収納庫の型番EA955CA-25のページです。
型番EA955CA-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

700×500×850mm収納庫

700×500×850mm収納庫

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

        メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 14,472円 12,103円 12,439円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        商品タイプ 保管庫 - -
        間口(mm) 750 - -
        奥行(mm) 500 - -
        高さ(mm) 850 - -
        耐荷重(Kg)/段 60 - -

        700×500×850mm収納庫のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました