(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
207,375円
税込単価
228,113円

【特長】・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm・重量…124...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    1300
  • 重量:
    124kg
  • カラー:
    ホワイト色
  • 材質:
    スチール
  • 引出し:
    高さ×個数:100mm×12個、内寸法:512×562mm、耐荷重:50kg、タテ仕切:24枚、ヨコ仕切:24枚
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    PA-1312W

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955AD-9A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955AD-9A

1個

207,375( 228,113円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm
・重量…124kg
・引出し…高さ×個数:100mm×12個内寸法:512×562mm耐荷重:50kgタテ仕切:24枚ヨコ仕切:24枚
・材質…スチール
・カラー…ホワイト色
・耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
・フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
・縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
・ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
・ラッチ(仮錠)付
・オールロック式(鍵付)

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)の型番EA955AD-9Aのページです。
型番EA955AD-9Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

      580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

      580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

          580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

              ツールキャビネット PA型

              ツールキャビネット PA型

                580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

                580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

                  580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                  580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                      580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                      580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                        580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                        580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                          ミゼットキャビネット

                          ミゼットキャビネット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダイシン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大阪製罐
                            通常価格 207,375円 191,625円 160,125円 166,250円 131,637円 115,944円 94,265円 93,863円 102,206円 191,625円 165,375円 81,328円 59,210円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 5日目   6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500)
                            間口(mm) 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 418
                            奥行(mm) 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 407
                            高さ(mm) 1300 1300 1000 1300 1000 1000 - 700 700 1300 1300 700 -
                            重量 124kg - 96kg - 89kg 82kg - 61kg 65kg 115kg 105kg 56kg -

                            580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました