(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
191,625円
税込単価
210,788円

【特長】・引出し耐荷重…50kg・鍵付・材質…スチール・引出し…100(H)m...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    1300
  • 材質:
    スチール
  • 引出し耐荷重:
    50kg
  • 重量(kg):
    115
  • 引出し:
    100(H)mm×6個、150(H)mm×4個
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    PA-1310W

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955AD-8A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955AD-8A

1個

191,625( 210,788円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し耐荷重…50kg
・鍵付
・材質…スチール
・引出し…100(H)mm×6個、150(H)mm×4個
・サイズ(W×D×H)mm…580×620×1,300
・重量(kg)…115
・グリーンマーク適合品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8Aの型番EA955AD-8Aのページです。
型番EA955AD-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

      580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

      580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

          580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

          580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

            キャビネット 2~4段 455×620×H

            キャビネット 2~4段 455×620×H

              580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

              580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                キャビネット 2~4段 387×620×H

                キャビネット 2~4段 387×620×H

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 191,625円 166,250円 191,625円 165,375円 128,425円 39,894円 257,250円 35,586円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 中量(501~1200) 軽量(~500)
                  間口(mm) 580 580 580 580 580 455 580 387
                  奥行(mm) 620 620 620 620 620 620 600 620
                  高さ(mm) 1300 1300 1300 1300 1000 - 1200 -
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール -

                  580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました