(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
81,328円
税込単価
89,461円

【特長】・サイズ…580(W)×620(D)×700(H)mm・重量…56kg...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    700
  • 重量:
    56kg
  • カラー:
    ホワイト色
  • 材質:
    スチール
  • 引き出し耐荷重:
    50kg
  • 引出し:
    高さ×個数:150mm×4個、タテ仕切:8枚、ヨコ仕切:8枚
  • 引出し内寸:
    512×562×127
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    PA-704W

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955AD-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955AD-1A

1個

81,328( 89,461円 )

6日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×620(D)×700(H)mm
・重量…56kg
・引出し…高さ×個数:150mm×4個内寸法:512×562mm耐荷重:50kgタテ仕切:8枚ヨコ仕切:8枚
・材質…スチール
・カラー…ホワイト色
・耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
・フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
・縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
・ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
・ラッチ(仮錠)付
・オールロック式(鍵付)

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)の型番EA955AD-1Aのページです。
型番EA955AD-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

    580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

    580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

      580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

      580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                NKLキャビネット

                NKLキャビネット

                  ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                  ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                    ワイドキャビネット WGタイプ

                    ワイドキャビネット WGタイプ

                      ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

                      ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

                        SKVキャビネット用デバイダー縦

                        SKVキャビネット用デバイダー縦

                          OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                          OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 81,328円 160,125円 131,637円 93,863円 207,375円 115,944円 102,206円 45,556円 610円 466,893円 1,658円 518円 11,259円
                            通常出荷日 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - - - - その他 -
                            間口(mm) 580 580 580 580 580 580 580 500 245 930 - 255.5 -
                            奥行(mm) 620 620 620 620 620 620 620 500 - 650 - - -
                            高さ(mm) 700 1000 1000 700 1300 1000 700 - 121 1200 - - -
                            重量 56kg 96kg 89kg 61kg 124kg 82kg 65kg - - - - - -

                            580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました