(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
257,250円
税込単価
282,975円

【特長】・サイズ…580(W)×600(D)×1200(H)mm・重量…140...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1200
  • 重量:
    140kg
  • 材質:
    スチール
  • 引出し耐荷重:
    100kg
  • 引出し:
    100(H)mm×11個
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    TBN-1101

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955AB-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955AB-8

1個

257,250( 282,975円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×600(D)×1200(H)mm
・重量…140kg
・引出し耐荷重…100kg
・鍵付
・引出しラッチ付
・材質…スチール
・引出し…100(H)mm×11個
・中量用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)の型番EA955AB-8のページです。
型番EA955AB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

      580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

      580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

        キャビネット 2~4段 455×620×H

        キャビネット 2~4段 455×620×H

          ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

          ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

            570×328mmツールキャビネット用台車

            570×328mmツールキャビネット用台車

              軽量キャビネット VR型 用ベース

              軽量キャビネット VR型 用ベース

                キャビネット 2~4段 387×620×H

                キャビネット 2~4段 387×620×H

                  マスターボックス B-900

                  マスターボックス B-900

                    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

                    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

                      660×406×489mmツールキャビネット

                      660×406×489mmツールキャビネット

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ エスコ トラスコ中山 エスコ ケニス エスコ エスコ
                        通常価格 257,250円 191,625円 165,375円 39,894円 19,037円 60,171円 16,574円 35,586円 7,127円 166,250円 42,114円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - - 軽量(~500) 軽量(~500) - 軽量(~500) -
                        間口(mm) 580 580 580 455 936 - - 387 - 580 660
                        奥行(mm) 600 620 620 620 657 - - 620 - 620 406
                        高さ(mm) 1200 1300 1300 - 186 - - - - 1300 489
                        重量 140kg 115kg 105kg - - 7kg - - - - 33.2kg

                        580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました