(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
165,375円
税込単価
181,913円

【特長】・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm・重量…105...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    1300
  • 重量:
    105kg
  • 材質:
    スチール
  • 引出し耐荷重:
    50kg
  • 引出し:
    150(H)mm×8個
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    PA-1308

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955A-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955A-10

1個

165,375( 181,913円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm
・重量…105kg
・引出し耐荷重…50kg
・鍵付
・材質…スチール
・引出し…150(H)mm×8個
・軽量用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10の型番EA955A-10のページです。
型番EA955A-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

    580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

      中量工具キャビネット

      中量工具キャビネット

        580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

        580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

          重量キャビネット SKVタイプ

          重量キャビネット SKVタイプ

            整理ケース A4G-P109L

            整理ケース A4G-P109L

              580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

              580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                スモールキャビネット

                スモールキャビネット

                  整理ケース A4G-P212C/P209L

                  整理ケース A4G-P212C/P209L

                    OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                    OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                      ステンレス キャビネット SUシリーズ

                      ステンレス キャビネット SUシリーズ

                        ワイドキャビネット WGタイプ

                        ワイドキャビネット WGタイプ

                          メーカー エスコ エスコ ダイシン エスコ サカエ ケニス エスコ サカエ ケニス 大阪製罐 サカエ サカエ
                          通常価格 165,375円 191,625円 118,829円 257,250円 108,447円 38,609円 128,425円 43,775円 67,319円 121,264円 159,345円 466,893円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 9日目   11日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   8日目   3日目   9日目  
                          最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) - 中量(501~1200) - - 軽量(~500) - - 軽量(~500) - -
                          間口(mm) 580 580 580 580 - - 580 390 - 473 450 930
                          奥行(mm) 620 620 600 600 550 - 620 400 - 485 510 650
                          高さ(mm) 1300 1300 - 1200 - - 1000 - - - 900 1200
                          重量 105kg 115kg - 140kg - - 89kg - - - - -

                          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました