(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・材質…亜鉛合金・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ・適用パイプ…48.6m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用ジョイント
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質:
    亜鉛合金
  • サイズ(mm)(W×D×H):
    144×60×60
  • 標準ビスサイズ:
    M5×8mm(SUS)

型番

EA948TT-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TT-12

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…亜鉛合金
・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
・適用パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…144×60×60
・蝶番木材片締ボルト金具
・角度自在Z方向タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具の型番EA948TT-12のページです。
型番EA948TT-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

    48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

    48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

      48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

      48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

        48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)

        48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

            85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

            85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

              48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

              48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

                シートクランプ

                シートクランプ

                  Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                  Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                    ルーフドレイン(縦引)

                    ルーフドレイン(縦引)

                      48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

                      48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

                        固定ベース(仮設足場用部材)

                        固定ベース(仮設足場用部材)

                          タル木止めクランプ(自在)

                          タル木止めクランプ(自在)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,780円 1,780円 1,640円 820円 3,000円 10,130円 2,730円 594円 484円 9,219円 720円 645円 342円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            商品タイプ 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント その他 単管用ジョイント その他 単管用クランプ - 単管用ジョイント その他 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - 48.6 48.6・42.7 48.6、42.7 - 48.6 - 48.6・42.7
                            材質 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス(SUS316) 亜鉛合金 - スチール - 亜鉛合金 - -
                            サイズ(mm)(W×D×H) 144×60×60 113×58×60 60×60×95 60×60×29 90×60×122 - 90×91×91 - - - - - -
                            標準ビスサイズ M5×8mm(SUS) M5×8mm(SUS) M5×8mm(SUS) M5×8mm(SUS) M5×8mm(SUS) - M5×8mm(SUS) - - - M5×8mm(SUS) - -

                            単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました