(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・材質…亜鉛合金・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ・適用パイプ…48.6m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用ジョイント
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質:
    亜鉛合金
  • サイズ(mm)(W×D×H):
    128×61×35
  • 標準ビスサイズ:
    M5×8mm(SUS)

型番

EA948TT-8 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプジョイントは単管パイプ(EA948TP1~-3)を簡単につなぐ金具です。
  • アイデア次第で、手すり・柵・フェンス・作業台・看板・小屋など、様々なものが簡単に構築できます。
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)  使用事例関連画像

角度を変えてつなぐ

注意・禁止事項

  • 組立完了後は、必ずボルトやビスの締まりを確認して下さい。ボルトやビスがゆるんでいると、重大な事故を引き起こす原因になります。
  • 設計・製作は十分に安全性を考慮した上で行って下さい。人が上に乗ったり、ぶら下がったりするような台や足場・はしごなどは製作しないで下さい。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ単管用ジョイント適用パイプ径(mm)48.6
材質亜鉛合金サイズ(mm)(W×D×H)128×61×35
標準ビスサイズM5×8mm(SUS) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TT-8

1個

1,640( 1,804円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…亜鉛合金
・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
・適用パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…128×61×35
・平面取付金具
・角度自在B方向タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)の型番EA948TT-8のページです。
型番EA948TT-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

      足場板(アルミ製)

      足場板(アルミ製)

        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

          48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

          48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

              300mm幅タラップ

              300mm幅タラップ

                圧縮ジャッキ用 ジャッキパット

                圧縮ジャッキ用 ジャッキパット

                  φ48.6mm 三連クランプ

                  φ48.6mm 三連クランプ

                    鉄骨クランプ

                    鉄骨クランプ

                      ルーフドレイン(縦引)

                      ルーフドレイン(縦引)

                        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アラオ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,640円 10,130円 6,030円 484円 435円 3,930円 4,529円 266円 1,250円 2,180円 9,219円 54,150円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 単管用ジョイント その他 仮設足場板 単管用クランプ 単管用オプション 単管用クランプ その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ - 仮設足場板(伸縮タイプ)
                          適用パイプ径(mm) 48.6 - - 48.6、42.7 48.6 48.6、42.7 - - 48.6 48.6 - -
                          材質 亜鉛合金 ステンレス(SUS316) - スチール スチール スチール ステンレスSUS304(磨き仕上) - スチール 鍛造鋼 - -
                          サイズ(mm)(W×D×H) 128×61×35 - - - - - - - - - - -
                          標準ビスサイズ M5×8mm(SUS) - - - - - - - - - - -

                          48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト