(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・材質…亜鉛合金・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ・適用パイプ…48.6m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用ジョイント
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質:
    亜鉛合金
  • サイズ(mm)(W×D×H):
    90×91×91
  • 標準ビスサイズ:
    M5×8mm(SUS)

型番

EA948TT-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプジョイントは単管パイプ(EA948TP1~-3)を簡単につなぐ金具です。
  • アイデア次第で、手すり・柵・フェンス・作業台・看板・小屋など、様々なものが簡単に構築できます。
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)  製品仕様関連画像

コーナーK

使用方法・使用事例

使用事例

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)  使用事例関連画像

パイプとパイプをつなぐ

注意・禁止事項

  • 組立完了後は、必ずボルトやビスの締まりを確認して下さい。ボルトやビスがゆるんでいると、重大な事故を引き起こす原因になります。
  • 設計・製作は十分に安全性を考慮した上で行って下さい。人が上に乗ったり、ぶら下がったりするような台や足場・はしごなどは製作しないで下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TT-4

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…亜鉛合金
・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
・適用パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…90×91×91
・中間コーナーK継ぎタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)の型番EA948TT-4のページです。
型番EA948TT-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

      単クランプ

      単クランプ

        単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

        単管用パイプジョイント(蝶番木材片締ボルト止金具

          Φ42.7/48.6mm 単クランプ

          Φ42.7/48.6mm 単クランプ

            48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

            48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

              シートクランプ

              シートクランプ

                単管用ジョイント

                単管用ジョイント

                  48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

                  48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

                    タル木止めクランプ(固定)

                    タル木止めクランプ(固定)

                      30mm ネットクランプ

                      30mm ネットクランプ

                        タル木止めクランプ(自在)

                        タル木止めクランプ(自在)

                          ブルマン金具C型

                          ブルマン金具C型

                            メーカー エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ コンドーテック アルインコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 2,730円 3,000円 392円 1,780円 484円 1,780円 594円 567円 2,000円 365円 2,280円 342円 4,557円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            商品タイプ 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用ジョイント その他 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6 48.6、42.7 48.6 48.6・42.7 25.4 48.6 48.6・42.7 - 48.6・42.7 -
                            材質 亜鉛合金 亜鉛合金 - 亜鉛合金 スチール 亜鉛合金 - - 亜鉛合金 - - - -
                            サイズ(mm)(W×D×H) 90×91×91 90×60×122 - 144×60×60 - 113×58×60 - - 80×60×56 - - - -
                            標準ビスサイズ M5×8mm(SUS) M5×8mm(SUS) - M5×8mm(SUS) - M5×8mm(SUS) - - M5×8mm(SUS) - - - -

                            48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました