(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
715円
税込単価
787円

【特長】・サイズ…140×140mm・重量…250kg・材質…再生ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    250kg
  • サイズ:
    140×140mm
  • 材質:
    再生ポリエチレン
  • 商品タイプ詳細:
    ワイドベース(ジャッキベース用)

型番

EA948TD-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他その他オプション
重量250kgサイズ140×140mm
材質再生ポリエチレン商品タイプ詳細ワイドベース(ジャッキベース用)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TD-1

1個

715( 787円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…140×140mm
・重量…250kg
・材質…再生ポリエチレン
・ジャッキベースの沈み込みを防止します。
・センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)の型番EA948TD-1のページです。
型番EA948TD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

    足場ジャッキ用 ルーフベースα

    足場ジャッキ用 ルーフベースα

      足場板(アルミ製)

      足場板(アルミ製)

        3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

        3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

          600×200×35mmルーフベース

          600×200×35mmルーフベース

            80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

            80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

              伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

              伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                アウトリガーベース

                アウトリガーベース

                  0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

                  0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

                    固定ベース(仮設足場用部材)

                    固定ベース(仮設足場用部材)

                      カンザシピン

                      カンザシピン

                        Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                        Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具

                          85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                          85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                            メーカー エスコ アラオ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ワコーパレット エスコ コンドーテック コンドーテック Hoshin エスコ
                            通常価格 715円 1,965円 6,030円 9,780円 2,210円 718円 54,150円 19,148円 45,760円 645円 53円 932円 10,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 仮設足場板 その他 その他 その他 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション - - - - - オプション オプション
                            重量 250kg - - 16kg 1.2kg - - - 3.6kg - - - 560g
                            サイズ 140×140mm - - #10(Φ3.1)×700mm 200×600mm 80×240×40(H)mm - - - - - - -
                            材質 再生ポリエチレン - - なまし鉄線 再生ポリエチレン 発泡材 - - - - - - ステンレス(SUS316)

                            140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト