(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープディスペンサー

ラインテープディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,542円
税込単価
26,996円

【特長】・材質…アルミ・適用テープ…幅:100mmまで外径:200mmまで芯内...

詳細情報を確認する

  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 色系統:
    ブルー
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    アルミ
  • 商品詳細種別:
    ディスペンサー
  • 重量:
    約3.5kg
  • サイズ:
    310(W)×140(D)×1000(H)mm
  • 適用テープ:
    幅:100mmまで、外径:200mmまで、芯内径:76mm(3”)

型番

EA944SG-9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944SG-9

1個

24,542( 26,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…アルミ
・適用テープ…幅:100mmまで外径:200mmまで芯内径:76mm(3"")
・サイズ(最大)…310(W)×140(D)×1000(H)mm
・ハンドル角度を変更できます。
・テープでキレイにラインが引けます。
・後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。
・剥離紙付のラインテープ使用不可
・重量…約3.5kg

EA944SG-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープディスペンサーの型番EA944SG-9のページです。
型番EA944SG-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープディスペンサー

ラインテープディスペンサー

    380x180x1000mラインテープディスペンサー

    380x180x1000mラインテープディスペンサー

      布トラテープ

      布トラテープ

        両面テープ 紙製

        両面テープ 紙製

          発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

          発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

            超強力ラインテープ(屋内外兼用)

            超強力ラインテープ(屋内外兼用)

              パイオラン ラインテープ 25mm幅

              パイオラン ラインテープ 25mm幅

                トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                  路面貼用テープ

                  路面貼用テープ

                    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                      トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                      トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                          フロア表示(足型)

                          フロア表示(足型)

                            メーカー エスコ エスコ ユニット ユニット ユニット エスコ ダイヤテックス トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 24,542円 21,700円 1,321円 1,800円 1,275円 25,000円 560円 2,463円 2,546円 46,080円 3,257円 3,557円 1,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - - - - 屋外用 屋内用 - - -
                            色系統 ブルー ブラック トラ(イエロー/ブラック) - - - - - - ホワイト - - -
                            単品/パック 単品 単品 単品 - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ スチール - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ディスペンサー ディスペンサー - - - - - - - - - - -

                            ラインテープディスペンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました