(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープディスペンサー(クランプ式)

テープディスペンサー(クランプ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

【特長】・適用テープ…幅:50mm以内テープ芯内径:76mm(3"")テープ外...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    手動
  • テープカット:
    手動
  • カット形状:
    直線
  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    76
  • 最大テープ外径(mm):
    130
  • 本体材質:
    金属系
  • 本体色:
    青系
  • リール(プーリー)数:
    2
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    156×64×123
  • 本体材質詳細:
    スチール
  • 重量(g):
    721
  • クランプ板厚:
    最大53mm

型番

EA944N-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944N-51

1個

3,050( 3,355円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用テープ…幅:50mm以内テープ芯内径:76mm(3"")テープ外径:130mm以内
・材質…スチール
・サイズ…156×64×123(H)mm
・クランプ板厚…最大53mm
・重量…721g
・クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。

EA944N-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープディスペンサー(クランプ式)の型番EA944N-51のページです。
型番EA944N-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープディスペンサー(クランプ式)

テープディスペンサー(クランプ式)

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

        3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

          TRUSCO テープカッター 大型

          TRUSCO テープカッター 大型

            50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

            50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

              50mm用 ラベルディスペンサー

              50mm用 ラベルディスペンサー

                テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                  テープカッター TC-101E

                  テープカッター TC-101E

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                        ペアカッター

                        ペアカッター

                          27x142x10mm テープカッター

                          27x142x10mm テープカッター

                            メーカー エスコ ELM アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ エスコ ニチバン プラス プラス プラス オープン工業 エスコ
                            通常価格 3,050円 20,680円 8,430円 5,255円 5,297円 554円 3,430円 2,250円 723円 93円 351円 3,200円 430円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ送り 手動 - 手動 - - - 手動 手動 - - - - 手動
                            テープカット 手動 - 手動 - - - 手動 - - - - - 手動
                            カット形状 直線 - - - - - 直線 - - - - - ギザギザ
                            最大テープ幅(mm) 50 - - - 76 - 50 18 24 - 24 24 15
                            最小巻芯内径(mm) 76 - - - - - 76 - - - - - -

                            テープディスペンサー(クランプ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました