(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CG-85
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑【100個入り】 ポリブクロ(チャックツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

ねじやパーツなどの小物の保管、運搬をする際に使用することができ、チャック付きの...

詳細情報を確認する

型番

EA944CG-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944CG-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック下サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CG-85

85×60

1パック

100個入り

437( 481円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじやパーツなどの小物の保管、運搬をする際に使用することができ、チャック付きのため中身の落下を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑の型番EA944CG-85のページです。
型番EA944CG-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

    ポリ袋(チャック付/横型)

    ポリ袋(チャック付/横型)

      ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

      ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 397円 530円 414円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
        材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
        入数 100枚 - -
        厚さ(mm) 0.04 - -

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA944CG-120
        EA944CG-170
        EA944CG-240
        EA944CG-70
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        チャック下サイズ(mm)

        460円

        ( 506円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        120×85

        695円

        ( 765円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        170×120

        1,066円

        ( 1,173円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        240×170

        397円

        ( 437円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        70×50

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました