(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0kg[水性]道路線消し用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0kg[水性]道路線消し用塗料

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,236円
税込単価
4,660円

【特長】・つや無し・乾燥時間…夏期:20/30分冬期:60/90分・塗り面積…...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏期:20~30分、冬期:60~90分
  • 塗り面積:
    4~7m2(10cm幅で40~67m、15cm幅で27~45m)
  • 内容量:
    2kg
  • 塗料の種類:
    水性アクリルエマルション樹脂塗料

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。

型番

EA942CE-86 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CE-86

1個

4,236( 4,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや無し
・乾燥時間…夏期:20/30分冬期:60/90分
・塗り面積…10cm幅で40/67m、15cm幅で27/45m
・ケイ砂の配合により耐摩耗性に優れ、乾燥が早いです。
・アスファルト面やコンクリート面のライン消しや表示の抹消、区画表示や文字書きにも使えます。
・カラー…黒
・内容量…2kg

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg[水性]道路線消し用塗料の型番EA942CE-86のページです。
型番EA942CE-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0kg[水性]道路線消し用塗料

2.0kg[水性]道路線消し用塗料

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

      アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

      アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

        アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

        アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml 青

          [水性]路面標示用塗料

          [水性]路面標示用塗料

            水性ロードライナー(白・黄色)

            水性ロードライナー(白・黄色)

              [水性]道路線引き用塗料

              [水性]道路線引き用塗料

                アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

                アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

                  300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                  300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                      [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

                      [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                            メーカー エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ サンデーペイント エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,236円 1,052円 1,043円 1,167円 6,360円 5,682円 4,236円 1,167円 1,063円 894円 2,630円 894円 1,003円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品用途 路面用 - - - 路面用 床用 路面用 - その他 - 建物用 - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - -
                            仕様 水性 - - - 水性 水性 水性 - 油性 - 水性 - -
                            乾燥時間 夏期:20~30分、冬期:60~90分 - - - - - 夏期:20~30分、冬期:60~90分 - - - - - -

                            2.0kg[水性]道路線消し用塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました